! TGA2700-EPU									
! 									
! Vd =  9.0 V, Id =  225 mA, vg=-.78 V, Ig = 0.001 mA									
# GHz   S  DB   R   50 									
!	    S11	           S21	           S12		    S22									
!Freq	dB	 Deg	dB	Deg	dB	Deg	dB	Deg
2.00	-0.83	-99.1	-36.71	-98.4	-61.32	158.9	-0.50	-64.9
2.05	-0.90	-101.6	-35.61	-100.5	-58.35	140.8	-0.56	-66.7
2.10	-0.96	-104.3	-33.20	-97.5	-60.93	157.3	-0.54	-68.0
2.15	-0.97	-107.1	-32.00	-106.0	-61.64	132.6	-0.57	-69.9
2.20	-1.02	-109.1	-30.42	-112.1	-58.80	135.3	-0.56	-71.6
2.25	-1.07	-111.5	-28.69	-122.2	-59.44	128.8	-0.63	-73.3
2.30	-1.11	-114.4	-27.16	-133.8	-58.20	133.1	-0.59	-75.0
2.35	-1.15	-116.6	-26.23	-146.0	-58.22	152.8	-0.70	-76.9
2.40	-1.20	-119.3	-25.42	-156.3	-60.32	138.9	-0.66	-78.5
2.45	-1.26	-121.6	-24.93	-166.2	-58.48	130.8	-0.74	-79.9
2.50	-1.33	-124.5	-24.47	-174.1	-58.77	133.4	-0.74	-82.0
2.55	-1.32	-126.9	-23.78	179.1	-59.23	108.5	-0.79	-83.4
2.60	-1.45	-129.0	-23.14	172.1	-60.06	100.0	-0.85	-85.5
2.65	-1.48	-132.1	-22.33	165.5	-60.46	95.9	-0.87	-86.6
2.70	-1.58	-134.6	-21.53	158.2	-61.10	102.7	-0.89	-88.8
2.75	-1.61	-137.2	-20.70	151.2	-62.30	93.1	-0.91	-90.1
2.80	-1.71	-139.6	-19.90	143.8	-77.28	24.1	-0.95	-92.1
2.85	-1.79	-142.4	-19.13	136.3	-68.62	108.4	-0.99	-93.4
2.90	-1.88	-144.9	-18.28	128.2	-74.39	-8.8	-1.05	-95.4
2.95	-1.94	-147.4	-17.70	120.2	-73.60	-93.2	-1.02	-96.9
3.00	-2.06	-150.0	-16.86	111.6	-63.28	-112.2	-1.11	-98.5
3.05	-2.14	-152.5	-16.23	102.7	-64.60	-168.9	-1.09	-100.2
3.10	-2.24	-154.8	-15.56	93.7	-61.21	-152.2	-1.15	-102.0
3.15	-2.32	-157.3	-14.97	84.4	-58.13	-165.2	-1.10	-103.8
3.20	-2.42	-159.4	-14.56	74.9	-53.48	-169.6	-1.16	-105.3
3.25	-2.50	-162.1	-14.26	65.1	-53.46	-175.3	-1.17	-107.5
3.30	-2.54	-164.2	-14.07	55.8	-53.79	-175.4	-1.22	-109.2
3.35	-2.62	-166.6	-13.93	47.0	-52.19	163.7	-1.22	-111.2
3.40	-2.61	-169.1	-14.07	38.7	-50.96	157.1	-1.29	-112.8
3.45	-2.70	-171.7	-14.23	30.5	-51.78	146.2	-1.32	-115.0
3.50	-2.71	-174.7	-14.35	23.3	-52.66	143.8	-1.40	-116.6
3.55	-2.78	-177.2	-14.68	17.0	-50.77	137.5	-1.41	-118.9
3.60	-2.82	179.8	-15.09	11.5	-50.99	132.7	-1.47	-120.5
3.65	-2.89	176.9	-15.53	7.3	-51.05	126.9	-1.56	-122.9
3.70	-2.94	173.7	-16.01	4.1	-49.70	123.3	-1.59	-124.6
3.75	-3.03	170.6	-16.49	3.4	-50.40	122.6	-1.68	-126.6
3.80	-3.10	167.4	-16.96	4.7	-50.34	112.0	-1.74	-128.3
3.85	-3.24	164.2	-17.08	8.1	-49.80	103.4	-1.84	-130.4
3.90	-3.32	160.6	-16.54	13.1	-50.39	105.1	-1.87	-132.2
3.95	-3.46	157.4	-15.40	14.0	-51.04	98.2	-1.95	-133.9
4.00	-3.56	153.7	-14.29	16.9	-50.42	90.6	-2.01	-135.9
4.05	-3.73	150.5	-13.09	14.5	-51.03	91.5	-2.09	-137.8
4.10	-3.88	146.4	-12.07	10.9	-50.77	83.1	-2.10	-139.8
4.15	-4.02	142.9	-11.21	7.2	-50.66	86.3	-2.19	-141.6
4.20	-4.22	138.9	-10.49	3.3	-50.87	90.8	-2.26	-143.9
4.25	-4.42	134.9	-9.86	0.4	-51.05	88.0	-2.33	-145.9
4.30	-4.65	130.6	-9.15	-2.2	-51.33	80.0	-2.38	-148.1
4.35	-4.89	126.1	-8.45	-4.1	-51.31	72.4	-2.48	-149.9
4.40	-5.16	121.9	-7.61	-5.8	-50.09	68.1	-2.58	-152.2
4.45	-5.51	117.4	-6.77	-8.1	-51.40	63.0	-2.65	-154.4
4.50	-5.87	112.3	-5.71	-9.8	-49.61	60.6	-2.74	-156.4
4.55	-6.22	107.8	-4.59	-11.8	-51.54	61.0	-2.84	-158.4
4.60	-6.69	102.7	-3.41	-14.9	-52.36	53.3	-2.97	-160.8
4.65	-7.18	97.7	-2.20	-18.3	-52.17	49.1	-3.04	-162.8
4.70	-7.78	92.4	-0.92	-22.5	-54.09	43.1	-3.16	-164.9
4.75	-8.31	87.1	0.33	-27.0	-53.24	34.5	-3.28	-167.1
4.80	-9.04	82.4	1.57	-32.3	-54.20	33.8	-3.42	-169.4
4.85	-9.81	76.4	2.78	-38.4	-53.52	41.1	-3.51	-171.7
4.90	-10.60	71.5	3.99	-44.7	-54.85	33.1	-3.64	-173.6
4.95	-11.56	65.5	5.13	-51.6	-54.01	32.3	-3.79	-176.0
5.00	-12.47	60.7	6.23	-58.7	-56.13	20.1	-3.91	-178.3
5.05	-13.69	55.5	7.28	-66.4	-55.46	29.6	-4.03	179.4
5.10	-14.82	49.8	8.28	-74.0	-59.22	10.6	-4.17	177.2
5.15	-16.12	45.2	9.25	-81.8	-58.04	20.5	-4.36	175.0
5.20	-17.61	39.9	10.16	-89.9	-60.51	20.7	-4.47	172.4
5.25	-19.02	35.6	11.01	-98.3	-60.64	7.3	-4.62	170.1
5.30	-20.84	31.2	11.83	-106.4	-62.59	25.7	-4.78	167.8
5.35	-22.45	24.8	12.61	-114.8	-61.38	26.2	-4.97	165.2
5.40	-24.43	21.9	13.33	-123.2	-62.58	34.4	-5.12	162.5
5.45	-26.88	13.3	14.05	-131.7	-67.84	22.4	-5.28	160.2
5.50	-28.63	7.7	14.71	-140.1	-66.32	15.8	-5.50	157.5
5.55	-31.53	-6.4	15.34	-148.7	-66.26	57.6	-5.68	155.0
5.60	-33.12	-20.8	15.94	-157.2	-64.95	93.9	-5.89	151.8
5.65	-35.96	-37.8	16.52	-165.6	-77.54	139.4	-6.10	149.4
5.70	-35.38	-65.3	17.03	-174.1	-69.59	47.4	-6.39	146.5
5.75	-35.69	-77.6	17.55	177.4	-68.52	97.7	-6.60	143.5
5.80	-34.13	-99.3	18.01	168.9	-60.54	74.3	-6.89	140.6
5.85	-32.35	-100.0	18.53	160.4	-65.64	101.9	-7.13	137.9
5.90	-31.60	-109.0	18.94	151.9	-61.73	107.3	-7.47	134.9
5.95	-29.49	-110.1	19.34	143.6	-61.04	89.7	-7.78	131.7
6.00	-28.84	-110.9	19.75	135.1	-65.62	107.0	-8.10	128.7
6.05	-27.62	-114.2	20.12	126.9	-62.55	81.3	-8.46	125.7
6.10	-26.50	-112.0	20.43	118.5	-62.42	110.3	-8.89	122.6
6.15	-25.90	-113.4	20.70	110.3	-59.46	94.8	-9.26	119.2
6.20	-24.88	-114.1	21.06	101.9	-60.39	123.7	-9.63	116.3
6.25	-24.19	-114.0	21.30	93.9	-56.56	69.1	-10.13	113.0
6.30	-23.30	-117.2	21.47	85.8	-60.34	91.9	-10.56	110.0
6.35	-22.47	-116.9	21.82	77.7	-59.29	82.6	-11.06	106.5
6.40	-22.12	-120.0	22.04	69.6	-60.07	79.7	-11.52	103.5
6.45	-21.21	-121.6	22.22	62.0	-60.71	71.2	-12.13	100.2
6.50	-20.91	-122.9	22.41	54.0	-60.81	96.0	-12.65	96.6
6.55	-20.23	-125.6	22.57	46.6	-60.34	69.3	-13.29	93.0
6.60	-19.83	-125.3	22.77	38.7	-63.66	99.0	-13.84	89.5
6.65	-19.45	-128.0	22.88	31.2	-60.02	75.2	-14.63	86.4
6.70	-18.93	-129.2	23.03	23.6	-60.13	71.9	-15.30	82.4
6.75	-18.83	-130.2	23.04	16.5	-59.12	96.6	-16.05	78.7
6.80	-18.46	-133.7	23.23	8.8	-57.10	77.1	-16.83	74.5
6.85	-18.19	-134.8	22.94	2.5	-57.19	71.0	-17.64	70.8
6.90	-18.13	-136.6	23.48	-5.5	-59.19	86.1	-18.48	65.5
6.95	-17.83	-138.9	23.54	-12.6	-69.18	111.3	-19.35	59.9
7.00	-17.71	-139.2	23.65	-19.7	-61.20	65.4	-20.46	55.7
7.05	-17.39	-141.9	23.68	-26.6	-60.42	68.7	-21.54	49.4
7.10	-17.26	-141.5	23.80	-33.6	-58.99	74.9	-22.81	43.6
7.15	-17.29	-144.0	23.89	-40.5	-62.17	75.9	-23.78	34.2
7.20	-16.99	-145.1	23.92	-47.4	-60.99	103.2	-25.05	24.0
7.25	-17.10	-145.2	23.98	-54.1	-59.63	74.1	-26.26	13.3
7.30	-16.96	-146.8	24.01	-60.8	-64.79	76.0	-27.20	-1.3
7.35	-16.96	-147.5	24.01	-67.5	-56.86	79.0	-28.24	-16.2
7.40	-16.96	-149.4	24.01	-74.2	-62.65	76.6	-28.10	-31.3
7.45	-16.83	-149.8	24.18	-80.7	-62.05	60.0	-27.84	-46.4
7.50	-16.80	-150.0	24.18	-87.1	-58.19	78.3	-27.32	-60.1
7.55	-16.85	-151.5	24.28	-93.7	-58.02	70.7	-26.59	-71.7
7.60	-16.56	-151.6	24.30	-100.2	-61.01	82.8	-25.40	-80.2
7.65	-16.70	-151.2	24.23	-106.4	-64.08	59.8	-24.69	-89.7
7.70	-16.56	-152.0	24.39	-112.8	-63.47	80.9	-23.83	-95.9
7.75	-16.66	-151.4	24.38	-119.1	-58.83	82.6	-23.23	-102.5
7.80	-16.59	-152.6	24.26	-125.2	-61.02	57.4	-22.54	-107.2
7.85	-16.52	-151.4	24.37	-131.6	-65.80	63.1	-21.77	-112.5
7.90	-16.56	-152.4	24.37	-137.8	-61.12	76.5	-21.32	-116.7
7.95	-16.36	-152.5	24.26	-143.6	-60.09	99.3	-20.80	-121.9
8.00	-16.23	-152.5	24.31	-149.8	-60.18	99.7	-20.43	-125.2
8.05	-16.15	-153.2	24.53	-156.4	-61.27	75.9	-20.02	-129.1
8.10	-16.06	-152.2	24.50	-162.5	-64.57	92.2	-19.49	-132.7
8.15	-15.90	-152.5	24.25	-167.8	-59.98	94.9	-19.26	-136.9
8.20	-15.69	-153.2	24.33	-175.1	-60.04	91.6	-19.08	-140.2
8.25	-15.58	-152.5	24.48	179.6	-59.68	64.8	-18.81	-143.6
8.30	-15.51	-153.6	24.57	173.5	-60.62	90.5	-18.58	-147.6
8.35	-15.29	-153.8	24.32	168.0	-57.22	89.1	-18.48	-150.7
8.40	-15.25	-154.3	24.53	161.7	-63.17	69.5	-18.30	-154.1
8.45	-15.05	-155.2	24.40	156.1	-64.80	98.9	-18.15	-157.5
8.50	-14.99	-155.1	24.64	150.0	-59.42	80.6	-18.12	-159.5
8.55	-14.75	-157.0	24.59	144.2	-59.96	87.0	-18.01	-162.4
8.60	-14.59	-157.1	24.63	138.2	-60.26	88.3	-17.92	-165.8
8.65	-14.41	-158.1	24.66	132.5	-59.25	93.7	-17.84	-169.1
8.70	-14.26	-159.0	24.60	126.8	-58.09	86.5	-17.80	-171.6
8.75	-14.26	-159.6	24.68	121.2	-58.03	80.5	-17.78	-174.7
8.80	-14.11	-160.8	24.40	114.9	-61.54	91.3	-17.72	-178.3
8.85	-14.09	-161.6	24.68	109.8	-58.06	89.2	-17.67	179.4
8.90	-14.00	-162.8	24.68	104.1	-58.92	96.6	-17.65	176.0
8.95	-13.84	-164.3	24.62	98.5	-56.22	88.1	-17.64	173.2
9.00	-13.69	-165.0	24.12	93.7	-63.22	95.1	-17.55	169.2
9.05	-13.62	-166.9	24.79	86.9	-57.11	98.6	-17.54	167.0
9.10	-13.36	-167.9	24.82	81.3	-58.61	77.2	-17.45	163.6
9.15	-13.29	-169.8	24.77	75.6	-57.05	74.5	-17.37	160.3
9.20	-13.15	-171.0	24.77	69.8	-57.37	64.1	-17.24	155.6
9.25	-13.15	-173.0	24.88	64.1	-59.75	65.7	-17.13	151.3
9.30	-13.06	-175.3	24.84	58.5	-56.59	77.2	-17.23	147.3
9.35	-13.13	-176.8	24.64	53.3	-58.44	76.9	-17.23	142.4
9.40	-13.13	-179.1	24.76	46.9	-58.38	53.5	-17.22	137.7
9.45	-13.17	178.9	24.67	42.1	-56.14	81.4	-17.33	133.5
9.50	-13.17	176.7	24.82	35.9	-59.06	80.5	-17.38	129.0
9.55	-13.20	175.0	24.84	30.3	-59.25	81.6	-17.40	123.9
9.60	-13.26	173.9	25.06	24.7	-59.08	56.7	-17.47	119.7
9.65	-12.66	173.4	25.02	18.5	-58.03	67.5	-16.97	118.6
9.70	-12.82	167.4	25.03	13.0	-57.17	49.0	-16.72	109.8
9.75	-13.24	164.9	24.93	7.5	-58.18	34.2	-16.76	102.5
9.80	-13.30	162.3	25.02	1.5	-59.18	54.1	-16.71	97.5
9.85	-13.48	160.1	24.94	-3.6	-58.05	55.2	-16.65	91.9
9.90	-13.62	157.3	24.88	-9.1	-55.32	44.1	-16.48	86.2
9.95	-13.79	154.6	24.80	-15.9	-56.34	62.0	-16.39	80.3
10.00	-14.05	151.6	25.14	-21.0	-59.44	31.6	-16.13	74.2
10.05	-14.19	148.5	25.12	-26.7	-58.45	42.3	-16.07	68.2
10.10	-14.45	146.1	25.20	-32.8	-57.88	46.0	-15.87	62.3
10.15	-14.72	143.6	25.41	-38.9	-59.08	31.1	-15.74	55.8
10.20	-15.04	140.3	25.09	-44.3	-58.19	38.4	-15.48	50.4
10.25	-15.37	137.9	25.51	-50.9	-56.26	41.0	-15.32	45.2
10.30	-15.71	134.5	25.37	-56.9	-57.06	30.6	-15.05	38.6
10.35	-16.14	131.6	25.56	-63.4	-57.24	54.9	-14.91	33.7
10.40	-16.45	127.8	25.40	-69.5	-57.82	22.9	-14.55	27.5
10.45	-16.72	124.6	25.56	-76.0	-58.12	29.5	-14.38	22.7
10.50	-17.09	121.0	25.20	-81.6	-57.10	33.9	-14.08	17.0
10.55	-17.46	117.4	25.14	-88.0	-56.45	0.3	-13.84	11.5
10.60	-17.97	113.9	25.27	-94.7	-58.66	27.1	-13.64	6.8
10.65	-18.36	109.7	25.50	-101.4	-59.00	34.3	-13.41	2.3
10.70	-18.87	105.7	25.51	-107.8	-59.97	24.3	-13.26	-3.0
10.75	-19.60	101.6	25.45	-114.4	-58.57	34.6	-13.01	-7.2
10.80	-20.03	96.7	25.42	-120.8	-58.22	17.1	-12.82	-12.5
10.85	-20.60	91.5	25.29	-127.2	-55.72	24.9	-12.61	-16.6
10.90	-21.02	85.2	25.22	-133.4	-56.07	11.5	-12.51	-22.0
10.95	-21.52	80.0	25.06	-139.7	-58.80	13.1	-12.36	-25.6
11.00	-21.81	73.1	25.01	-146.3	-56.31	10.9	-12.30	-29.9
11.05	-22.03	68.6	24.64	-152.1	-56.00	-0.3	-12.15	-33.9
11.10	-22.34	61.6	24.59	-159.1	-54.83	-3.7	-12.12	-38.0
11.15	-22.64	54.8	24.41	-164.3	-57.32	3.3	-11.98	-40.8
11.20	-22.76	48.3	24.64	-171.1	-58.20	-20.7	-11.99	-44.5
11.25	-22.91	41.3	24.34	-177.4	-53.95	-12.1	-11.90	-48.5
11.30	-22.89	36.1	24.37	176.7	-55.95	-9.7	-11.88	-51.4
11.35	-22.74	31.6	24.26	170.6	-55.85	-16.9	-11.87	-54.8
11.40	-21.80	32.2	24.06	164.5	-55.87	-27.3	-12.02	-57.4
11.45	-20.01	20.9	23.87	159.0	-56.94	-26.4	-11.91	-58.2
11.50	-19.93	12.1	23.85	153.3	-57.08	-28.2	-11.75	-60.5
11.55	-19.68	8.2	23.62	147.6	-57.62	-40.9	-11.68	-63.3
11.60	-19.29	2.8	23.50	141.6	-52.60	-43.5	-11.66	-66.0
11.65	-18.76	0.4	23.48	135.9	-55.71	-37.0	-11.57	-68.6
11.70	-18.18	-4.9	23.44	130.0	-56.20	-42.8	-11.46	-70.6
11.75	-17.52	-8.7	23.16	124.4	-55.15	-45.6	-11.46	-73.0
11.80	-16.99	-11.9	23.24	118.3	-58.30	-54.8	-11.33	-75.1
11.85	-16.38	-15.5	23.14	112.5	-55.91	-49.3	-11.34	-77.8
11.90	-15.91	-18.1	23.04	106.7	-59.47	-69.2	-11.22	-79.4
11.95	-15.45	-21.5	22.81	100.9	-56.75	-60.4	-11.27	-81.8
12.00	-14.94	-24.5	22.91	95.0	-56.77	-43.5	-11.19	-84.3
12.05	-14.58	-26.2	22.64	89.2	-55.92	-57.1	-11.20	-85.8
12.10	-14.16	-29.3	22.65	83.1	-56.94	-53.3	-11.10	-87.8
12.15	-13.72	-31.8	22.51	77.1	-56.77	-49.1	-11.14	-89.4
12.20	-13.35	-34.5	22.31	71.3	-54.12	-49.2	-11.11	-91.6
12.25	-12.87	-36.3	22.44	65.2	-55.64	-51.1	-11.02	-93.1
12.30	-12.52	-38.2	22.32	59.1	-54.47	-61.8	-10.92	-94.8
12.35	-12.04	-41.1	22.25	52.8	-54.47	-74.4	-10.87	-96.3
12.40	-11.69	-42.5	22.14	46.8	-54.46	-64.8	-10.77	-98.5
12.45	-11.34	-44.9	22.05	40.7	-54.16	-72.6	-10.70	-100.1
12.50	-10.98	-47.1	21.99	34.3	-57.25	-77.7	-10.57	-102.1
12.55	-10.66	-49.1	21.89	27.9	-55.19	-70.8	-10.46	-103.8
12.60	-10.36	-51.3	21.83	21.6	-55.90	-78.9	-10.31	-106.5
12.65	-10.12	-53.4	21.68	15.2	-53.79	-79.0	-10.17	-108.2
12.70	-9.86	-55.4	21.50	8.6	-54.16	-79.8	-10.05	-110.6
12.75	-9.52	-57.8	21.36	2.1	-55.87	-77.6	-9.92	-113.1
12.80	-9.26	-59.3	21.38	-4.6	-53.76	-79.8	-9.81	-115.9
12.85	-9.06	-61.8	21.28	-11.4	-53.95	-91.4	-9.64	-118.7
12.90	-8.83	-63.4	21.12	-18.2	-57.15	-86.4	-9.62	-121.8
12.95	-8.67	-65.7	20.99	-25.0	-56.19	-110.2	-9.50	-124.9
13.00	-8.48	-66.8	20.84	-31.8	-54.47	-100.9	-9.34	-128.0
13.05	-8.41	-68.4	20.64	-38.6	-51.83	-84.3	-9.24	-131.3
13.10	-8.19	-70.9	20.40	-45.9	-53.67	-105.4	-9.21	-135.0
13.15	-8.08	-72.2	20.29	-52.8	-56.82	-115.2	-9.15	-139.3
13.20	-7.97	-73.7	19.96	-59.9	-59.04	-99.7	-9.12	-143.1
13.25	-7.92	-74.8	19.75	-66.8	-57.01	-104.6	-9.11	-147.2
13.30	-7.75	-76.4	19.49	-73.9	-54.11	-91.5	-9.13	-151.4
13.35	-7.64	-77.0	19.34	-81.0	-58.24	-91.9	-9.17	-156.3
13.40	-7.52	-78.0	19.03	-88.2	-57.38	-112.3	-9.22	-161.0
13.45	-7.36	-78.8	18.73	-95.2	-56.30	-79.3	-9.30	-165.6
13.50	-7.24	-80.0	18.43	-102.4	-58.63	-101.7	-9.46	-170.5
13.55	-7.06	-80.3	18.08	-109.4	-57.72	-78.2	-9.55	-175.7
13.60	-6.86	-81.8	17.79	-116.6	-55.94	-73.5	-9.69	179.6
13.65	-6.71	-83.5	17.35	-123.8	-54.54	-81.4	-9.70	174.3
13.70	-6.66	-84.8	16.95	-130.8	-55.46	-81.0	-9.91	168.1
13.75	-6.51	-85.3	16.54	-137.5	-54.34	-74.8	-10.09	162.0
13.80	-6.42	-86.8	16.06	-144.2	-54.66	-80.9	-10.29	156.4
13.85	-6.24	-87.6	15.64	-151.0	-51.19	-64.0	-10.51	150.2
13.90	-6.15	-88.8	15.18	-157.6	-53.11	-75.6	-10.67	143.9
13.95	-5.99	-89.8	14.74	-164.0	-52.54	-63.1	-10.86	137.3
14.00	-5.96	-90.8	14.23	-170.3	-51.26	-70.4	-10.97	131.0
14.05	-5.82	-92.0	13.72	-176.6	-51.31	-59.5	-11.21	124.1
14.10	-5.72	-92.7	13.26	177.1	-49.26	-77.3	-11.23	117.0
14.15	-5.60	-93.7	12.78	171.1	-48.99	-76.0	-11.38	110.1
14.20	-5.55	-94.7	12.27	165.1	-48.98	-80.7	-11.38	103.2
14.25	-5.43	-95.7	11.74	159.2	-48.60	-87.2	-11.50	96.2
14.30	-5.38	-96.5	11.27	153.4	-48.54	-87.5	-11.41	88.9
14.35	-5.25	-97.5	10.77	147.7	-48.91	-79.7	-11.41	82.4
14.40	-5.19	-98.1	10.26	142.0	-48.59	-80.9	-11.29	75.3
14.45	-5.09	-99.5	9.73	136.3	-48.02	-86.3	-11.21	69.2
14.50	-4.98	-99.8	9.25	131.0	-48.09	-82.6	-11.04	62.1
14.55	-4.94	-101.0	8.75	125.4	-47.37	-91.0	-10.80	56.5
14.60	-4.84	-101.8	8.22	119.9	-47.70	-91.9	-10.65	50.1
14.65	-4.78	-102.8	7.71	114.5	-46.55	-92.0	-10.41	44.7
14.70	-4.67	-103.5	7.22	109.1	-46.55	-91.4	-10.20	38.8
14.75	-4.65	-104.3	6.71	103.9	-46.08	-92.9	-9.87	34.0
14.80	-4.56	-105.3	6.17	98.7	-45.49	-94.0	-9.71	28.8
14.85	-4.50	-106.2	5.66	93.5	-44.84	-98.1	-9.38	24.0
14.90	-4.40	-106.6	5.18	88.5	-44.23	-101.3	-9.19	19.3
14.95	-4.39	-107.6	4.67	83.5	-44.26	-109.7	-8.84	15.0
15.00	-4.28	-108.4	4.15	78.4	-44.29	-106.0	-8.71	11.0
15.05	-4.24	-109.3	3.67	73.4	-44.93	-112.7	-8.37	6.6
15.10	-4.12	-110.0	3.18	68.6	-44.58	-116.1	-8.20	3.4
15.15	-4.16	-110.6	2.68	63.8	-44.51	-123.8	-7.88	-0.9
15.20	-4.06	-111.8	2.15	58.9	-44.55	-123.8	-7.71	-3.7
15.25	-4.02	-112.2	1.68	54.0	-44.70	-126.0	-7.45	-7.8
15.30	-3.95	-113.1	1.20	49.3	-45.46	-123.8	-7.21	-10.4
15.35	-3.93	-113.6	0.69	44.4	-44.76	-127.5	-7.02	-14.1
15.40	-3.86	-114.7	0.18	39.6	-45.43	-127.8	-6.79	-16.6
15.45	-3.80	-115.1	-0.30	34.7	-45.40	-127.0	-6.64	-20.1
15.50	-3.77	-115.9	-0.77	30.3	-45.26	-126.8	-6.36	-22.4
15.55	-3.73	-116.4	-1.28	25.7	-44.22	-127.3	-6.27	-25.4
15.60	-3.67	-117.5	-1.77	21.0	-44.34	-127.3	-5.98	-27.9
15.65	-3.60	-117.8	-2.22	16.3	-44.03	-128.4	-5.87	-30.7
15.70	-3.60	-118.8	-2.71	11.8	-44.31	-130.8	-5.61	-33.1
15.75	-3.53	-119.1	-3.22	7.2	-44.49	-134.1	-5.52	-35.5
15.80	-3.52	-120.1	-3.73	2.7	-43.81	-133.9	-5.31	-38.1
15.85	-3.43	-120.5	-4.16	-1.7	-43.73	-136.6	-5.21	-40.2
15.90	-3.45	-121.2	-4.65	-6.1	-44.14	-139.9	-5.00	-42.8
15.95	-3.37	-122.0	-5.14	-10.5	-43.46	-138.2	-4.90	-44.5
16.00	-3.39	-122.5	-5.63	-15.2	-42.98	-143.0	-4.74	-47.5
16.05	-3.29	-123.1	-6.07	-19.6	-43.35	-143.7	-4.60	-49.0
16.10	-3.32	-123.4	-6.54	-23.8	-43.91	-151.8	-4.47	-51.6
16.15	-3.25	-124.2	-7.01	-28.1	-43.54	-149.6	-4.34	-52.9
16.20	-3.22	-124.5	-7.48	-32.7	-43.82	-149.5	-4.25	-55.8
16.25	-3.16	-125.4	-7.88	-37.0	-43.57	-147.0	-4.05	-57.1
16.30	-3.18	-125.7	-8.36	-41.4	-44.05	-151.6	-4.00	-59.4
16.35	-3.12	-126.5	-8.85	-45.7	-43.45	-151.5	-3.85	-61.1
16.40	-3.08	-126.8	-9.31	-50.3	-44.09	-154.5	-3.82	-63.4
16.45	-3.05	-127.6	-9.76	-54.4	-44.70	-156.0	-3.62	-65.1
16.50	-3.02	-127.8	-10.21	-58.5	-43.88	-156.7	-3.63	-66.8
16.55	-3.00	-128.7	-10.67	-63.2	-43.67	-155.5	-3.46	-68.7
16.60	-2.92	-128.9	-11.08	-67.5	-44.00	-159.4	-3.42	-70.3
16.65	-2.94	-129.6	-11.52	-71.6	-44.11	-160.6	-3.25	-72.3
16.70	-2.85	-129.8	-11.96	-75.8	-43.66	-159.7	-3.26	-73.5
16.75	-2.86	-130.6	-12.43	-80.3	-43.86	-159.1	-3.13	-75.7
16.80	-2.77	-131.0	-12.83	-84.5	-42.43	-158.1	-3.05	-77.1
16.85	-2.78	-131.4	-13.29	-88.6	-42.89	-161.8	-2.97	-78.9
16.90	-2.70	-131.9	-13.72	-92.7	-43.15	-166.3	-2.90	-80.1
16.95	-2.70	-132.5	-14.15	-97.1	-43.75	-171.4	-2.86	-82.2
17.00	-2.62	-133.0	-14.56	-101.4	-43.79	-172.7	-2.74	-83.4
17.05	-2.63	-133.4	-14.98	-105.3	-43.81	-169.4	-2.71	-85.1
17.10	-2.56	-134.1	-15.42	-109.7	-43.56	-172.6	-2.60	-86.5
17.15	-2.55	-134.3	-15.82	-113.9	-43.11	-172.5	-2.60	-88.4
17.20	-2.48	-135.1	-16.23	-117.9	-43.78	-175.7	-2.46	-89.5
17.25	-2.48	-135.1	-16.67	-121.9	-43.36	-179.5	-2.46	-91.0
17.30	-2.43	-136.0	-17.11	-126.2	-43.64	-178.1	-2.36	-92.6
17.35	-2.39	-136.3	-17.50	-130.6	-43.72	-179.8	-2.36	-94.0
17.40	-2.35	-137.0	-17.89	-134.7	-43.52	179.6	-2.23	-95.6
17.45	-2.30	-137.3	-18.30	-138.8	-43.77	174.9	-2.25	-96.7
17.50	-2.30	-138.1	-18.72	-142.7	-43.56	176.2	-2.17	-98.5
17.55	-2.21	-138.5	-19.13	-147.4	-43.96	173.3	-2.14	-99.6
17.60	-2.23	-139.2	-19.48	-151.3	-44.12	173.5	-2.07	-101.4
17.65	-2.17	-139.5	-19.91	-155.2	-44.32	171.8	-2.06	-102.1
17.70	-2.18	-140.1	-20.35	-159.5	-44.19	167.4	-2.02	-104.0
17.75	-2.10	-140.6	-20.64	-163.9	-44.42	168.8	-1.97	-105.0
17.80	-2.11	-141.0	-21.09	-167.9	-43.88	167.3	-1.94	-106.5
17.85	-2.04	-141.6	-21.51	-171.9	-44.64	167.2	-1.89	-107.5
17.90	-2.07	-142.0	-21.97	-176.2	-44.51	163.3	-1.89	-109.1
17.95	-1.96	-142.6	-22.32	179.8	-44.95	158.7	-1.80	-110.4
18.00	-1.97	-143.1	-22.75	175.8	-45.16	158.3	-1.81	-111.5
18.05	-1.91	-143.8	-23.20	171.7	-44.97	157.5	-1.75	-112.8
18.10	-1.93	-144.0	-23.60	167.5	-45.44	158.1	-1.74	-114.1
18.15	-1.87	-144.9	-23.92	163.2	-45.47	159.5	-1.65	-115.5
18.20	-1.85	-145.0	-24.38	159.5	-45.79	161.1	-1.67	-116.5
18.25	-1.83	-145.9	-24.76	155.2	-46.27	157.7	-1.63	-118.0
18.30	-1.82	-146.2	-25.24	150.5	-46.52	153.1	-1.60	-119.1
18.35	-1.79	-147.0	-25.62	147.2	-45.38	156.8	-1.56	-120.5
18.40	-1.74	-147.2	-25.99	143.7	-46.03	158.1	-1.56	-121.4
18.45	-1.75	-148.0	-26.48	140.0	-46.41	151.1	-1.56	-122.8
18.50	-1.70	-148.3	-26.77	135.4	-46.17	150.3	-1.50	-123.8
18.55	-1.69	-148.9	-27.16	131.3	-45.71	149.7	-1.49	-125.0
18.60	-1.63	-149.4	-27.70	127.6	-46.02	153.0	-1.45	-126.1
18.65	-1.67	-150.0	-28.21	121.7	-46.84	152.3	-1.48	-127.4
18.70	-1.59	-150.5	-28.48	119.3	-45.74	141.3	-1.41	-128.4
18.75	-1.63	-151.0	-28.93	114.2	-47.09	140.5	-1.41	-129.7
18.80	-1.55	-151.5	-29.44	110.6	-46.95	148.5	-1.39	-130.9
18.85	-1.61	-151.9	-30.07	107.3	-46.61	144.8	-1.40	-131.9
18.90	-1.55	-152.8	-30.62	101.7	-46.93	140.3	-1.33	-133.1
18.95	-1.58	-153.0	-30.90	97.7	-47.38	141.8	-1.35	-134.2
19.00	-1.56	-153.7	-31.59	93.9	-48.43	133.8	-1.32	-135.4
19.05	-1.56	-153.9	-32.29	91.5	-48.57	144.1	-1.32	-136.4
19.10	-1.56	-154.6	-32.84	86.3	-48.23	141.1	-1.31	-137.7
19.15	-1.51	-154.8	-33.46	83.7	-48.88	146.8	-1.29	-138.3
19.20	-1.47	-155.5	-34.16	80.2	-48.71	146.8	-1.29	-139.7
19.25	-1.50	-156.0	-34.58	77.2	-48.47	146.7	-1.26	-140.7
19.30	-1.48	-156.8	-35.19	74.3	-48.65	139.1	-1.26	-141.7
19.35	-1.48	-156.8	-35.61	70.1	-47.10	140.9	-1.22	-142.8
19.40	-1.48	-157.8	-36.33	67.2	-47.56	134.8	-1.25	-144.0
19.45	-1.48	-157.8	-36.71	62.3	-46.50	125.8	-1.21	-145.1
19.50	-1.50	-158.7	-36.86	58.9	-47.61	126.1	-1.22	-146.1
19.55	-1.41	-158.8	-38.28	56.0	-47.62	126.0	-1.18	-147.3
19.60	-1.52	-159.4	-38.71	53.7	-47.51	119.5	-1.21	-148.3
19.65	-1.46	-160.0	-39.10	47.8	-49.49	119.4	-1.15	-149.5
19.70	-1.51	-160.1	-39.82	42.7	-50.18	111.1	-1.16	-150.3
19.75	-1.48	-160.7	-40.54	39.9	-52.32	105.3	-1.13	-151.7
19.80	-1.52	-160.8	-41.81	32.3	-52.87	112.8	-1.14	-152.6
19.85	-1.51	-161.2	-42.65	27.8	-53.75	131.6	-1.12	-154.1
19.90	-1.51	-161.4	-44.01	29.1	-53.45	116.7	-1.12	-154.8
19.95	-1.44	-161.5	-44.92	22.6	-52.75	130.2	-1.13	-156.1
20.00	-1.51	-161.9	-47.68	23.0	-52.11	144.0	-1.12	-157.1
20.05	-1.39	-162.8	-49.02	27.7	-53.01	137.8	-1.12	-158.4
20.10	-1.45	-162.5	-49.43	28.5	-49.79	145.3	-1.10	-159.2
20.15	-1.42	-163.6	-53.94	38.2	-50.56	133.8	-1.16	-160.4
20.20	-1.39	-163.2	-55.16	27.8	-51.00	129.6	-1.10	-161.5
20.25	-1.47	-164.3	-51.78	23.3	-50.27	129.1	-1.14	-162.6
20.30	-1.34	-164.2	-50.97	33.3	-49.04	129.6	-1.12	-163.6
20.35	-1.41	-164.2	-54.55	47.5	-49.29	127.6	-1.16	-164.5
20.40	-1.37	-165.2	-55.01	60.3	-49.19	122.4	-1.11	-166.0
20.45	-1.31	-165.4	-53.56	79.0	-48.37	116.5	-1.15	-166.7
20.50	-1.34	-165.8	-57.77	49.2	-49.51	111.2	-1.11	-168.1
20.55	-1.34	-166.5	-52.31	68.6	-51.20	109.9	-1.15	-168.9
20.60	-1.34	-166.2	-53.99	45.3	-51.26	116.2	-1.12	-170.4
20.65	-1.41	-167.1	-62.76	78.7	-50.21	118.1	-1.11	-171.2
20.70	-1.23	-166.8	-60.45	98.7	-51.16	120.1	-1.14	-172.8
20.75	-1.38	-167.1	-51.66	109.5	-49.72	121.2	-1.13	-173.6
20.80	-1.25	-168.1	-51.85	110.1	-49.43	112.8	-1.17	-175.2
20.85	-1.29	-167.3	-49.56	108.9	-48.16	111.0	-1.13	-176.1
20.90	-1.26	-168.8	-49.01	99.1	-47.80	112.7	-1.23	-177.6
20.95	-1.17	-168.1	-48.51	98.7	-47.30	111.2	-1.19	-178.5
21.00	-1.25	-169.2	-48.24	84.1	-47.61	90.6	-1.23	-179.8
21.05	-1.20	-169.7	-48.30	78.0	-46.28	83.3	-1.19	179.1
21.10	-1.19	-169.5	-46.10	72.4	-46.80	80.8	-1.29	177.9
21.15	-1.25	-170.0	-47.94	67.8	-47.56	72.0	-1.22	176.6
21.20	-1.14	-170.4	-47.36	59.6	-47.48	61.9	-1.30	175.6
21.25	-1.19	-170.1	-47.98	43.8	-48.28	56.0	-1.27	174.1
21.30	-1.14	-171.1	-48.32	47.5	-50.42	61.8	-1.35	173.4
21.35	-1.05	-170.6	-48.92	46.5	-49.44	57.3	-1.31	171.6
21.40	-1.15	-171.8	-48.11	35.9	-50.85	40.0	-1.32	170.9
21.45	-0.96	-171.9	-49.38	41.6	-51.13	56.9	-1.35	169.0
21.50	-1.11	-172.0	-49.69	51.7	-50.81	53.4	-1.36	168.1
21.55	-1.01	-172.9	-51.80	42.5	-52.48	48.3	-1.40	166.0
21.60	-0.99	-172.8	-50.61	43.6	-52.65	38.8	-1.40	165.1
21.65	-1.02	-173.5	-52.18	40.1	-52.55	43.7	-1.48	163.2
21.70	-0.95	-173.7	-50.22	44.8	-54.94	38.4	-1.49	162.1
21.75	-1.03	-174.1	-55.42	39.8	-57.55	41.9	-1.61	160.3
21.80	-1.01	-174.6	-50.41	43.6	-55.57	48.9	-1.55	159.2
21.85	-0.94	-174.7	-51.31	49.1	-50.17	65.7	-1.71	157.7
21.90	-1.04	-174.6	-48.58	47.1	-52.50	59.4	-1.66	156.1
21.95	-0.90	-175.7	-51.33	54.5	-52.03	48.6	-1.78	154.7
22.00	-0.93	-175.1	-50.16	17.6	-53.87	35.7	-1.71	152.9
22.05	-0.91	-176.5	-50.17	30.2	-51.59	40.0	-1.84	151.8
22.10	-0.81	-175.8	-51.44	21.0	-55.74	53.8	-1.82	149.6
22.15	-0.89	-176.9	-50.20	43.2	-52.40	83.1	-1.92	148.3
22.20	-0.71	-177.3	-50.93	54.2	-55.03	51.6	-1.92	146.0
22.25	-0.83	-177.6	-47.69	38.7	-53.62	36.7	-2.02	144.7
22.30	-0.82	-178.4	-47.90	44.1	-50.58	47.3	-2.07	142.1
22.35	-0.81	-178.5	-48.35	40.2	-50.28	41.6	-2.12	140.6
22.40	-0.85	-178.8	-47.14	28.0	-49.07	39.4	-2.25	137.9
22.45	-0.83	-179.0	-46.40	33.2	-48.49	31.4	-2.28	136.4
22.50	-0.84	-178.9	-46.11	26.0	-47.22	33.1	-2.48	133.5
22.55	-0.89	-179.7	-45.98	19.5	-47.07	20.6	-2.55	131.7
22.60	-0.67	-179.7	-47.02	17.7	-46.96	8.4	-2.81	129.7
22.65	-0.84	-179.9	-46.86	14.9	-49.47	19.2	-2.75	127.5
22.70	-0.76	178.9	-46.02	16.4	-48.35	16.0	-2.96	124.9
22.75	-0.82	179.5	-45.43	15.8	-46.93	16.7	-2.98	122.2
22.80	-0.84	178.4	-44.45	16.5	-47.67	9.1	-3.24	119.7
22.85	-0.77	179.2	-46.25	10.3	-47.24	5.2	-3.31	116.5
22.90	-0.88	178.7	-44.14	9.1	-46.47	-4.1	-3.55	113.9
22.95	-0.73	178.4	-43.70	-3.2	-47.71	-1.6	-3.66	110.4
23.00	-0.76	178.6	-41.75	76.7	-47.12	-19.8	-3.88	107.8
23.05	-0.75	178.7	-46.31	-8.5	-47.52	-16.4	-4.09	103.6
23.10	-0.73	177.9	-44.81	-10.0	-48.32	-9.9	-4.27	101.0
23.15	-0.67	178.3	-45.80	-12.7	-48.36	-10.3	-4.51	96.3
23.20	-0.63	177.4	-47.50	-23.8	-47.35	-17.4	-4.73	92.9
23.25	-0.58	178.1	-46.00	-26.2	-48.31	-28.9	-5.05	87.9
23.30	-0.63	177.1	-46.37	-24.1	-47.71	-33.5	-5.24	83.7
23.35	-0.39	177.2	-45.59	-22.2	-48.51	-17.3	-5.65	78.5
23.40	-0.52	177.4	-47.80	-28.7	-47.58	-28.0	-5.87	73.6
23.45	-0.32	176.2	-45.68	-28.5	-47.44	-22.4	-6.29	67.9
23.50	-0.35	176.0	-44.54	-29.0	-47.56	-31.0	-6.50	62.2
23.55	-0.28	175.1	-44.13	-40.6	-48.59	-31.1	-6.94	56.4
23.60	-0.21	174.9	-43.45	-44.6	-46.40	-44.5	-7.17	49.3
23.65	-0.27	174.2	-45.61	-34.3	-47.02	-42.5	-7.49	42.7
23.70	-0.19	173.4	-43.35	-35.6	-47.76	-39.5	-7.70	34.5
23.75	-0.19	173.0	-44.83	-43.2	-47.32	-45.6	-7.95	27.3
23.80	-0.28	172.8	-44.25	-51.1	-47.65	-46.6	-8.10	18.3
23.85	-0.28	172.3	-44.69	-55.3	-46.73	-53.2	-8.19	10.4
23.90	-0.31	172.9	-44.91	-67.9	-46.89	-66.5	-8.23	1.5
23.95	-0.21	172.4	-45.45	-64.3	-46.69	-70.1	-8.13	-6.7
24.00	-0.14	173.1	-45.91	-77.1	-48.19	-65.5	-8.06	-15.6
24.05	-0.13	171.8	-46.16	-72.9	-50.30	-72.7	-7.79	-23.7
24.10	0.12	171.7	-46.12	-64.5	-49.87	-69.9	-7.56	-32.0
24.15	-0.01	171.3	-46.42	-81.4	-50.25	-80.0	-7.24	-39.4
24.20	0.10	170.4	-48.12	-66.1	-53.06	-75.6	-6.94	-46.7
24.25	0.08	170.0	-47.68	-80.0	-50.47	-71.4	-6.57	-53.5
24.30	0.13	169.1	-46.13	-82.1	-51.00	-95.7	-6.24	-59.8
24.35	0.11	169.1	-46.52	-102.2	-50.15	-86.4	-5.91	-65.9
24.40	0.10	168.4	-47.07	-87.4	-52.32	-97.6	-5.56	-71.3
24.45	0.10	167.7	-50.04	-108.7	-54.06	-93.5	-5.22	-76.6
24.50	0.21	167.4	-49.63	-109.3	-52.84	-107.0	-4.88	-81.4
24.55	0.15	167.4	-52.23	-111.7	-56.01	-144.5	-4.56	-86.0
24.60	0.19	166.2	-57.43	-92.1	-70.27	-143.7	-4.25	-90.6
24.65	0.17	166.1	-67.42	147.5	-66.16	132.8	-3.99	-94.8
24.70	0.20	164.8	-57.98	-84.1	-64.46	101.3	-3.72	-98.8
24.75	0.18	165.4	-56.18	-41.0	-59.08	23.6	-3.48	-102.6
24.80	0.09	164.4	-59.27	-19.3	-64.55	-1.6	-3.29	-106.7
24.85	0.22	164.3	-75.30	-3.0	-65.68	20.7	-3.05	-109.8
24.90	0.19	164.1	-60.28	52.1	-56.86	11.6	-2.91	-113.2
24.95	0.31	163.6	-55.61	55.9	-55.02	51.8	-2.70	-116.3
25.00	0.24	162.5	-54.43	9.4	-51.89	55.5	-2.60	-119.2
25.05	0.32	161.6	-56.33	27.2	-50.09	40.3	-2.41	-122.0
25.10	0.28	160.9	-53.40	25.5	-49.82	39.1	-2.34	-124.4
25.15	0.19	160.2	-52.34	42.4	-48.81	27.7	-2.18	-127.5
25.20	0.04	159.3	-49.06	30.5	-48.81	29.0	-2.11	-129.3
25.25	0.05	158.8	-50.30	18.9	-46.66	21.8	-1.94	-132.1
25.30	-0.14	158.9	-46.06	17.8	-46.56	13.9	-1.90	-133.8
25.35	-0.10	158.6	-45.25	10.0	-46.59	23.0	-1.81	-136.3
25.40	-0.29	158.6	-42.70	-4.0	-43.34	-1.3	-1.72	-137.9
25.45	-0.25	157.6	-41.50	-15.6	-43.19	-10.8	-1.63	-140.1
25.50	-0.33	158.3	-40.84	-24.5	-41.69	-16.4	-1.55	-141.6
25.55	-0.52	157.2	-42.75	-28.8	-42.07	-36.6	-1.52	-143.9
25.60	-0.56	157.5	-42.39	-50.0	-41.88	-39.8	-1.37	-145.5
25.65	-0.80	157.4	-42.41	-57.8	-42.14	-54.7	-1.38	-147.6
25.70	-0.97	159.1	-43.49	-68.9	-41.44	-67.3	-1.29	-149.1
25.75	-1.14	160.7	-41.20	-86.9	-43.72	-84.5	-1.31	-150.9
25.80	-0.99	162.7	-43.57	-112.6	-44.51	-92.8	-1.19	-152.5
25.85	-0.72	164.6	-46.39	-109.2	-46.54	-104.3	-1.26	-153.6
25.90	-0.44	165.7	-49.09	-125.8	-49.13	-111.0	-1.14	-155.4
25.95	-0.20	164.6	-48.43	-128.5	-50.38	-126.0	-1.17	-156.5
26.00	0.10	164.4	-48.44	-135.3	-55.02	-131.4	-1.10	-158.3
24.10	-1.21	152.6	-41.05	127.3	-48.22	142.3	-8.14	-26.2
24.15	-1.22	152.4	-57.28	180.0	-48.29	138.8	-7.89	-34.4
24.20	-1.23	152.0	-43.32	179.2	-48.16	139.5	-7.58	-41.9
24.25	-1.20	151.6	-51.22	131.5	-47.24	137.2	-7.28	-49.2
24.30	-1.17	151.3	-52.12	164.8	-47.33	134.5	-6.94	-56.1
24.35	-1.19	150.9	-49.03	146.2	-47.01	127.6	-6.55	-62.4
24.40	-1.18	150.4	-49.57	139.1	-47.25	126.8	-6.22	-68.3
24.45	-1.13	150.1	-48.56	142.0	-47.17	123.5	-5.88	-74.1
24.50	-1.16	149.6	-49.87	137.2	-47.30	123.2	-5.53	-79.2
24.55	-1.15	149.4	-49.16	-103.4	-47.07	119.3	-5.22	-84.0
24.60	-1.14	148.9	-41.39	116.4	-46.82	117.7	-4.91	-88.6
24.65	-1.13	148.6	-46.41	67.4	-46.53	113.6	-4.60	-93.1
24.70	-1.11	148.1	-42.89	153.7	-46.76	114.5	-4.32	-97.0
24.75	-1.09	147.7	-43.76	114.4	-46.79	109.1	-4.09	-100.9
24.80	-1.07	147.4	-51.07	125.1	-46.58	111.1	-3.84	-104.6
24.85	-1.08	147.0	-47.06	126.4	-46.55	107.8	-3.61	-108.0
24.90	-1.06	146.5	-46.43	110.8	-46.64	106.6	-3.41	-111.1
24.95	-1.03	146.2	-47.62	111.8	-46.26	103.0	-3.22	-114.4
25.00	-1.07	145.6	-47.13	108.1	-46.25	100.5	-3.04	-117.3
25.05	-1.04	145.3	-47.46	104.1	-46.33	97.8	-2.86	-120.0
25.10	-1.02	144.9	-45.15	97.5	-45.94	97.2	-2.71	-122.5
25.15	-1.02	144.5	-45.36	33.3	-45.51	96.5	-2.57	-125.2
25.20	-1.01	144.0	-47.58	144.2	-45.22	95.6	-2.43	-127.5
25.25	-1.00	143.6	-45.57	103.4	-45.25	94.4	-2.31	-129.9
25.30	-1.02	143.3	-47.24	92.0	-44.88	93.9	-2.19	-132.0
25.35	-1.02	142.7	-44.73	113.2	-44.62	89.8	-2.09	-134.3
25.40	-1.03	142.1	-44.27	92.1	-44.63	88.5	-1.97	-136.1
25.45	-1.03	141.8	-44.73	88.6	-44.29	86.1	-1.90	-138.1
25.50	-1.10	141.3	-44.12	88.2	-43.34	84.6	-1.82	-139.9
25.55	-1.12	140.7	-43.08	81.8	-42.80	78.0	-1.71	-141.7
25.60	-1.19	140.5	-42.72	73.8	-41.72	73.4	-1.66	-143.3
25.65	-1.32	140.7	-42.26	66.1	-41.50	65.7	-1.59	-145.0
25.70	-1.36	140.8	-42.31	52.2	-41.18	55.9	-1.50	-146.6
25.75	-1.36	141.3	-42.34	50.8	-41.99	49.5	-1.44	-148.2
25.80	-1.32	142.0	-40.91	31.6	-42.56	41.4	-1.38	-149.6
25.85	-1.25	141.9	-46.58	56.7	-43.61	37.6	-1.34	-151.1
25.90	-1.15	141.6	-42.85	44.5	-44.43	34.1	-1.28	-152.4
25.95	-1.09	141.7	-45.94	30.9	-44.77	34.1	-1.23	-153.8
26.00	-1.06	141.3	-46.09	36.3	-44.98	34.0	-1.21	-155.0
! End Data