UNITS=MM
THICKNESS=980.005
USER_PARAMS=
TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=254
    DRILL_SIZE=254
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=VIA
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=508
    DRILL_SIZE=508
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=600
    DRILL_SIZE=600
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=650
    DRILL_SIZE=650
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=990.6
    DRILL_SIZE=990.6
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=1422.4
    DRILL_SIZE=1422.4
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=NON_PLATED
    TYPE2=STANDARD
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=2500
    DRILL_SIZE=2500
}